Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D

Опис виробу

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло, 95 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929004248202
Повний код замовлення: 872016939934100

Технічні характеристики

Розташування виводів
GU10
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
25 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929004248202 pdf 67.7 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929004248202 uk_UA pdf 311.1 kB

Вигляд

Product-Photographs-929004248202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929004248202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D IES 2.8 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB