Україна - Українська

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 година (-н)

MAS LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D

Опис виробу

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 година (-н), 73 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002980102
Повний код замовлення: 871951430813800

Технічні характеристики

Розташування виводів
GU10
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002980102 uk_UA pdf 311.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002980102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002980102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D IES 370 B