Україна - Українська

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 година (-н)

MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D

Опис виробу

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 2700 K, 575 lm, CRI 90, 25000 година (-н), 92.00 lm/W, EEL F, PF 0.88, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002059502
Повний код замовлення: 871869967541700

Технічні характеристики

Розташування виводів
GU10
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002059502 pdf 67.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002059502 uk_UA pdf 290.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002059502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002059502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D ies 10.1 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MAS-LED-spot-VLE-D-6.2-80W-GU10-927-36D-929002059502 pdf 633.8 kB