Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 година (-н)

MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D

Опис виробу

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 година (-н), 82.65 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001349202
Повний код замовлення: 871869670793700

Технічні характеристики

Розташування виводів
GU10
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929001349202 pdf 67.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001349202 uk_UA pdf 436.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001349202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001349202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D ies 33.4 kB