Вироби
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Philips MASTER VALUE MR16 — це серія низьковольтних (12 В змінного струму) галогенових ламп для заміни MR16. У них не тільки використовується запатентоване рішення Philips, що гарантує максимально широку сумісність зі стандартними електронними трансформаторами 12 В галогенових ламп. Вона також забезпечує інтенсивність світла, еквівалентну 50-ватним галогеновим лампам Philips MR16. Форм-фактор світлодіодних ламп Philips MASTER Value MR16 гарантують відповідність форми на 100% зворотного боку лампи (точну форму галогенових ламп).
Переваги
До 80% енергозбереження порівняно з галогеновою лампою
Широка сумісність з трансформаторами
Характеристики
Діапазон регулювання яскравості
Запатентований інтелектуальний драйвер
Застосування
Попередження та безпека
Діапазон температури під час роботи від –20 °C до 45 °C навколишнього середовища
Тільки для застосовування в сухих або вологих приміщеннях і в більшості відкритих пристроїв із тримачами ламп, що забезпечують достатній простір (10 мм вільного повітряного простору)