Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 460 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло

MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D

Опис виробу

MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 460 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло, 79 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Код замовлення: 929002492602
Повний код замовлення: 871951430720900

Технічні характеристики

Розташування виводів
GU5.3
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002492602 pdf 67.2 kB
Брошура
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002492602 uk_UA pdf 298.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002492602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002492602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D IES 5.4 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB