Philips Світлодіодний спотовий світильник LV MASTER

Потужний точковий світильник для модернізації галогенових точкових ламп MR16

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Забезпечуючи інтенсивний промінь для підсвічування, лампа MASTER LEDspot LV є ідеальним рішенням для модернізації точкового освітлення. MASTER LEDspot LV призначена для заміни галогенових ламп або ламп розжарювання. Вона відтворює природні кольори, створює затишну та комфортну атмосферу в житлових приміщеннях, готелях і підкреслює красу товарів у крамницях. Новий корпус меншого розміру забезпечує ідеальну сумісність з більшістю світильників на ринку з тримачем MR16 GU 5.3. Він не тільки використовує запатентоване рішення Philips, що гарантує максимально широку сумісність зі стандартними галогеновими електронними трансформаторами на 12 В, але й забезпечує високу інтенсивність променю, яка еквівалентна галогеновим точковим лампам MR16. Функція затухання дає змогу створити бажану атмосферу та працює з широким спектром регуляторів яскравості. Високий SDCM забезпечує більш сувору стабільність кольору, яка зберігається протягом усього терміну служби. MASTER LEDspot LV забезпечує значне енергозбереження та мінімізує витрати на обслуговування без жодного компромісу щодо якості світла та терміну служби, що дає змогу власникам житла та бізнесу досягти повернення інвестицій за короткий період часу.

Переваги

  • Висока інтенсивність променю для підсвічування в професійному застосуванні

  • Висока яскравість зберігається протягом тривалого часу

Характеристики

  • Висока інтенсивність променю, еквівалентна галогеновим точковим лампам

  • Краща передача кольору з високим значенням CRI та стабільність кольору в часі

Застосування

  • Дім: вітальня, спальня, передпокій
  • Готелі: готельні номери для гостей, коридори, вестибюлі, приймальні, ресторани, бари, кафе
  • Крамниці: виставки, вітрини, магазини, гардеробні, рецепції

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Світлодіодний спотовий світильник LV MASTER uk_UA pdf 241.7 kB

Вигляд

Family-Photographs-Світлодіодний спотовий світильник LV MASTER
Кілька об‘єктів - Visuals
Відео
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Програмні модулі

Family-IES-Світлодіодний спотовий світильник LV MASTER
Кілька об‘єктів - Software Plugins