Philips MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 година (-н)

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D

Опис виробу

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 година (-н), 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Код замовлення: 929002491902
Повний код замовлення: 871951430746900

Технічні характеристики

Розташування виводів
GU5.3
Номінальний термін служби
40 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002491902 pdf 67.5 kB
Брошура
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002491902 uk_UA pdf 296.2 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002491902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002491902_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D IES 1.4 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MAS-LEDspotLV-D-7.5-50W-927-MR16-24D-929002491902 pdf 636.3 kB