Philips MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 90, 40000 година (-н)

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D

Опис виробу

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 621 lm, CRI 90, 40000 година (-н), 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Код замовлення: 929002492302
Повний код замовлення: 871951430754400

Технічні характеристики

Розташування виводів
GU5.3
Номінальний термін служби
40 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDspot
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002492302 pdf 67.1 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002492302 uk_UA pdf 296.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002492302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002492302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D IES 1.5 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MAS-LEDspotLV-D-7.5-50W-930-MR16-36D-929002492302 pdf 636.3 kB