LED SON-T, Т46, Тільки від електромережі, 28.5 W, LED alternative to SON T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 година (-н), 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Код замовлення: 929003677402
Повний код замовлення: 872016924035300
Технічні характеристики
Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED SON-T
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років
Код кольору
740 [CCT of 4000K]
Кут променю (ном.)
300 °
Світловий потік
6 000 lm
Позначення кольору
Холодний білий (CW)
Корельована колірна температура (ном.)
4000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)
210 lm/W
Однорідність кольору
<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)
70
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)
70 %
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471
RG1
Частота мережі
50 to 60 Hz
Вхідна частота
Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність
28,5 W
Струм у лампі (ном.)
125 mA
Час увімкнення (ном.)
0,5 s
Світло з очікуванням розігріву 60 %
0.5 s
Коефіцієнт потужності (частка)
0.9
Напруга (ном.)
220-240 V
Пусковий струм у мережі
29.7
Макс. кількість ламп на MCB типу B, 10 A – мережа
7
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 10 A – електромагнітний баласт без компенс. конденсатора.
-
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 10 A – електромагнітний баласт із компенс. конденсатором.
-
Макс. кількість ламп на MCB типу B, 16 A – мережа
12
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 16 A – електромагнітний баласт без компенс. конденсатора.
-
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 16 A – електромагнітний баласт із компенс. конденсатором.
-
Еквівалент потужності (лише LED HID)
SON T 70W
Сумісність баластового опору
Тільки від електромережі
Макс. T-Case (ном.)
41,51 °C
З регульованою яскравістю
Ні
Обробка лампи
Прозорий
Форма лампи
Т46
Вага нетто (шт.)
0,158 kg
Клас енергоефективності
A
Енергоефективний виріб
Так
Споживання енергії кВт/1000 год
29 kWh
Реєстраційний номер EPREL
2096238
Знак CE
Так
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS
Так
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3