Philips MASTER - LED HID HPI

Проста, пряма модернізована заміна світлодіодів для світильників HID у підвісних застосуваннях з MASTER – LED HID HPI для промислового та роздрібного застосування

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Philips MASTER — універсальні лампи LED HID HPI Highbay — це швидке і просте рішення для заміни альтернативних HID в багатьох ярусних приміщеннях з високими стелями. Рішення MASTER – LED HID HPI UN дають переваги світлодіодів у вигляді енергоефективності та тривалого терміну служби з рішенням для модернізації. Конструкція MASTER – LED HID HPI UN дозволяє здійснювати пряму модернізацію ламп HID без заміни світильників чи обладнання. Лампа MASTER — LED HID HPI UN сумісна з електромагнітними розподільними коробками потужністю 250 і 400 Вт, що забезпечує максимальну реалізованість такої модернізації. Інтелектуальна логіка запальника усуває несправність запальника та тривале запалювання, що може призвести до перегріву та ризиків електромагнітних перешкод. Кілька варіантів кута променя та високий індекс кольоропередачі покращують розподіл освітлення в приміщеннях із середніми та високими прольотами, створюючи при цьому комфортне, безпечне та високопродуктивне середовище.

Переваги

  • Модернізація не потребує заміни існуючих світильників

  • Кращий вихід і розподіл світла порівняно зі звичайними лампами HID

Характеристики

  • Ефективні високоенергетичні лампи

  • Тривалий термін служби - 50 000 годин

Застосування

  • Продовольчі крамниці та супермаркети
  • Виробництво
  • Крамниці

Попередження та безпека

  • Перегляньте посібник із монтажу чи проконсультуйтеся з представником Philips Lighting, щоб отримати схему проводки та інструкції.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet MASTER - LED HID HPI uk_UA pdf 230.0 kB

Вигляд

Family-Photographs-MASTER - LED HID HPI
Кілька об‘єктів - Visuals
Зображення упаковки
Packaging Image tif 18.1 MB

Програмні модулі

Family-IES-MASTER - LED HID HPI
Кілька об‘єктів - Software Plugins