Philips MASTER, LED Highbay, Для високих стель, EM (запальник і конденсатор не слід знімати)/Мережа, 95 W, HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 година (-н)

TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB

Опис виробу

MASTER, LED Highbay, Для високих стель, EM (запальник і конденсатор не слід знімати)/Мережа, 95 W, LED alternative to HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 88 lm/W, EEL F, PF 0.9, Пластик, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002350702
Повний код замовлення: 871869975367200

Технічні характеристики

Розташування виводів
E40
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED Highbay
Еталон вимірювання потоку
Narrow Cone
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002350702 uk_UA pdf 609.0 kB

Брошури

Декларація щодо відповідності
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB pdf 217.1 kB
Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-929002350702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002350702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB IES 3.5 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB