Економічна заміна світлодіодів для дорожніх ліхтарів HID і SON з MASTER – LED HID SON-T
Лампи Philips CorePro LED HID SON-T — це просте та швидкоокупне світлодіодне рішення для заміни ламп високої інтенсивності розряду (HID). Це нове покоління продуктів поєднує всі переваги енергоефективності та довговічності заміни світлодіодів на HID, забезпечуючи при цьому миттєву економію при низьких початкових інвестиціях. Більше того, вони спроектовані так, щоб мати той самий розмір лампи та світлорозподіл, як і газорозрядні лампи високої інтенсивності розряду, тому ви ніколи не помітите різницю. І все це завдяки нашій технології розжарювання світлодіодів HighPower. Крім того, їх унікальний дизайн зі ступенем захисту IP65 означає можливість їх використання для зовнішнього застосування.
Економічні лампи з коротким терміном окупності
Низькі початкові інвестиції
Ефективні високоенергетичні лампи
Тривалий термін служби - 25 000 годин
Перегляньте посібник із монтажу чи проконсультуйтеся з представником Philips Lighting, щоб отримати схему проводки та інструкції.