CorePro, LED SON-T, Трубчастий, Тільки від електромережі, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 година (-н), 187 lm/W, EEL B, PF 0.9, Скло, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Код замовлення: 929002485302
Повний код замовлення: 871951431635500
Технічні характеристики
Розташування виводів
E40
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED SON-T
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років
Код кольору
740 [CCT of 4000K]
Кут променю (ном.)
330 °
Світловий потік
7 500 lm
Позначення кольору
Холодний білий (CW)
Корельована колірна температура (ном.)
4000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)
187 lm/W
Однорідність кольору
<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)
70
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)
70 %
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471
RG1
Частота мережі
50 to 60 Hz
Вхідна частота
Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність
40 W
Струм у лампі (ном.)
178 mA
Час увімкнення (ном.)
0,5 s
Світло з очікуванням розігріву 60 %
0.5 s
Коефіцієнт потужності (частка)
0.9
Напруга (ном.)
220-240 V
Пусковий струм у мережі
24.5
Макс. кількість ламп на MCB типу B, 10 A – мережа
11
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 10 A – електромагнітний баласт без компенс. конденсатора.
-
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 10 A – електромагнітний баласт із компенс. конденсатором.
-
Макс. кількість ламп на MCB типу B, 16 A – мережа
18
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 16 A – електромагнітний баласт без компенс. конденсатора.
-
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 16 A – електромагнітний баласт із компенс. конденсатором.
-
Еквівалент потужності (лише LED HID)
SON-T 100W
Сумісність баластового опору
Тільки від електромережі
Макс. T-Case (ном.)
49 °C
З регульованою яскравістю
Ні
Обробка лампи
Прозорий
Матеріал лампи
Скло
Форма лампи
Трубчастий
Вага нетто (шт.)
0,157 kg
Клас енергоефективності
B
Енергоефективний виріб
Так
Споживання енергії кВт/1000 год
40 kWh
Реєстраційний номер EPREL
2789428
Знак CE
Так
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS
Так
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3