Philips LED SON-T, Трубчастий, Мережа, 26 W, SON-T 70W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 година (-н)
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV
Опис виробу
LED SON-T, Трубчастий, Мережа, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 година (-н), 161 lm/W, EEL C, PF 0.9, Скло, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- E27
- Номінальний термін служби
- 25 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 50 000
- Технології освітлення
- LED SON-T
- Еталон вимірювання потоку
- Sphere
- Гарантійний період
- 3 років