Philips CorePro, LED SON-T, T-подібна форма, Тільки від електромережі, 26 W, 70, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 година (-н)

TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Опис виробу

CorePro, LED SON-T, T-подібна форма, Тільки від електромережі, 26 W, LED alternative to 70, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 година (-н), 173.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, Скло, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Код замовлення: 929002485102
Повний код замовлення: 871951431631700

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
15 000
Технології освітлення
LED SON-T
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV txt 5.1 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002485102 uk_UA pdf 582.8 kB

Брошури

Декларація щодо відповідності
Declaration of conformity - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV pdf 656.8 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 387.2 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002485102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002485102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV IES 30.8 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB