Philips CorePro, LED HPL, ED90, Тільки від електромережі, 26 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 година (-н)

TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR

Опис виробу

CorePro, LED HPL, ED90, Тільки від електромережі, 26 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 година (-н), 138 lm/W, EEL D, PF 0.9, Скло, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Код замовлення: 929003731302
Повний код замовлення: 872016926781700

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED HPL
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003731302 pdf 66.6 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003731302 uk_UA pdf 558.5 kB

Брошури

Декларація щодо відповідності
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 557.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003731302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003731302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR ies 1.3 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB