Україна - Українська

Philips CorePro, LED HPL, Овальний, Тільки від електромережі, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 година (-н)

TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR

Опис виробу

CorePro, LED HPL, Овальний, Тільки від електромережі, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 година (-н), 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Скло, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Код замовлення: 929002481302
Повний код замовлення: 871951429929000

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED HPL
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002481302 pdf 68.6 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002481302 uk_UA pdf 625.4 kB

Брошури

Декларація щодо відповідності
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR pdf 295.2 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 557.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002481302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002481302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR ies 2.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB