CorePro, LED HPL, Овальний, Тільки від електромережі, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 година (-н), 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Скло, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Код замовлення: 929002350002
Повний код замовлення: 871869975031200
Технічні характеристики
Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED HPL
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років
Код кольору
840 [CCT of 4000K]
Кут променю (ном.)
300 °
Світловий потік
3 000 lm
Позначення кольору
Холодний білий (CW)
Корельована колірна температура (ном.)
4000 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)
166 lm/W
Однорідність кольору
<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)
80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)
70 %
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471
RG1
Частота мережі
50 to 60 Hz
Вхідна частота
Від 50 до 60 Hz
Споживана потужність
18 W
Струм у лампі (ном.)
127 mA
Час увімкнення (ном.)
0,5 s
Світло з очікуванням розігріву 60 %
0.5 s
Коефіцієнт потужності (частка)
0.5
Напруга (ном.)
220-240 V
Пусковий струм у мережі
5.9
Макс. кількість ламп на MCB типу B, 10 A – мережа
48
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 10 A – електромагнітний баласт без компенс. конденсатора.
-
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 10 A – електромагнітний баласт із компенс. конденсатором.
-
Макс. кількість ламп на MCB типу B, 16 A – мережа
77
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 16 A – електромагнітний баласт без компенс. конденсатора.
-
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 16 A – електромагнітний баласт із компенс. конденсатором.
-
Еквівалент потужності (лише LED HID)
HPL 80W, SON 50W
Сумісність баластового опору
Тільки від електромережі
Макс. T-Case (ном.)
43,2 °C
З регульованою яскравістю
Ні
Обробка лампи
Матовий
Матеріал лампи
Скло
Форма лампи
Овальний
Вага нетто (шт.)
0,130 kg
Клас енергоефективності
C
Енергоефективний виріб
Так
Споживання енергії кВт/1000 год
18 kWh
Реєстраційний номер EPREL
403621
Знак CE
Так
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS
Так
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3