Philips MSTER Value GLASS LED candles and lusters

Для оптимального поєднання вартості та продуктивності

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Лампи-кулі MASTER Value Glass LED мають класичний успадкований дизайн, ці світлодіодні лампи з ниткою розжарювання поєднують знайомі форми ламп-свічок і ламп-куль із перевагами довговічної світлодіодної технології. Ці скляні світлодіодні лампи-кулі забезпечують більше енергозбереження, ніж звичайні світлодіодні лампи-свічки та лампи-кулі. Водночас вони також надають клієнтам гарні світлові враження, посилені відмінними характеристиками затухання (світлодіодні лампи-свічки з регульованою яскравістю). Лампи-свічки та лампи-кулі MASTER Value Glass LED забезпечують значне енергозбереження, споживаючи на 30% менше енергії порівняно зі звичайними скляними світлодіодними лампами-свічками, і забезпечують чудову якість світла. Завдяки терміну служби 15 000 годин ці світлодіодні лампи-свічки та лампи-кулі з регульованою яскравістю також знижують витрати на обслуговування.

Переваги

  • Економить 30% електроенергії порівняно зі стандартними світлодіодними лампами-свічками та лампами-кулями Philips

  • Дуже довгий термін служби, що зменшує потребу в замінах

Характеристики

  • Успадкований дизайн із класичними формами

  • Ідеальна посадка та високоякісна обробка

Застосування

  • Головна сторінка
  • Готелі

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet MSTER Value GLASS LED candles and lusters uk_UA pdf 322.9 kB

Вигляд

Family-Photographs-MSTER Value GLASS LED candles and lusters
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-MSTER Value GLASS LED candles and lusters
Кілька об‘єктів - Software Plugins