Philips MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Скло

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

Опис виробу

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Скло, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003060402
Повний код замовлення: 871951435551400

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2.5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003060402 pdf 67.3 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003060402 uk_UA pdf 586.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003060402_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003060402_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG IES 2.7 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793396-Ref-929003059502 pdf 679.6 kB