Україна - Українська

Philips MASTER Plastic LEDcandles & lusters

Ваша ідея лампи-свічки та лампи-кулі з найкращими характеристиками

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Серія MASTER Plastic LEDcandle & luster забезпечує ефект світіння з регульованою яскравістю для створення гостинної, теплої атмосфери, що робить її ідеальним рішенням для загального освітлення в готельно-ресторанному бізнесі. Унікальна конструкція випромінює тепле світло в усіх напрямках, що робить їх справжньою альтернативою лампам розжарювання. Вони особливо пасують для громадських приміщень, як-от вестибюлі, коридори, сходові клітки, де світло завжди увімкнене. Сумісні з існуючими пристроями з тримачем E14 у формі свічок і тримачами E14 і E27 у формі кулі. Лампи MASTER Plastic LEDcandle & luster забезпечують значне енергозбереження — до 80% порівняно з традиційними лампами розжарювання, а також чудову якість світла. Завдяки терміну служби 25 000 годин вони знижують витрати на обслуговування. Їх можна використовувати разом із більшістю найсучасніших регуляторів яскравості, що забезпечує додаткову ефективність і допомагає створити бажану атмосферу.

Переваги

  • Проста заміна (модернізація) ідеально пасує для загального освітлення

  • Унікальний дизайн і світловий ефект, що імітує якість світла ламп розжарювання

Характеристики

  • Функція поступового затухання надає змогу зменшувати рівень освітлення до теплих тонів, властивий традиційним лампам

  • Діапазон регулювання яскравості, сумісний із широким спектром регуляторів яскравості

Застосування

  • Готелі, ресторани, бари, кафе
  • Вестибюлі, коридори, сходові клітки, приймальні

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet MASTER Plastic LEDcandles & lusters uk_UA pdf 195.5 kB

Вигляд

Family-Photographs-MASTER Plastic LEDcandles & lusters
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-MASTER Plastic LEDcandles & lusters
Кілька об‘єктів - Software Plugins