Philips MASTER, LEDbulb, B38, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 25000 година (-н)

MAS LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK

Опис виробу

MASTER, LEDbulb, B38, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 25000 година (-н), 85.00 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.39, PstLM 0.9

Код замовлення: 929002491299
Повний код замовлення: 871951430638701

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDbulb
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002491202 pdf 66.8 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002491299 uk_UA pdf 300.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002491299_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002491299_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK IES 605 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
Philips-MASTER-LED-candles-and-lusters-COMF-2162-Ref-929001140408 pdf 913.9 kB