Philips MASTER, LEDbulb, B38, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 25000 година (-н)
MAS LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL UK
Опис виробу
MASTER, LEDbulb, B38, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 25000 година (-н), 85.00 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.39, PstLM 0.9
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- E14
- Номінальний термін служби
- 25 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 50 000
- Технології освітлення
- LEDbulb
- Гарантійний період
- 5 років