Philips MASTER GLASS LED candles and lusters

Скляні світлодіодні лампи-свічки та лампи-кулі з регульованою яскравістю, що відповідають високим стандартам світлових вражень

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Класичні світлодіодні лампи з ниткою розжарювання поєднують у собі знайомі форми ламп-свічок і ламп-куль із перевагами довговічної світлодіодної технології. Це ідеальний виріб для створення затишної атмосфери. Світлодіодні лампи-свічки та лампи-кулі MASTER можна регулювати для різного рівня яскравості, а також для різної колірної температури. Лампи MASTER Glass Led забезпечують значне енергозбереження, пропонуючи навіть на 30% більше порівняно зі звичайними світлодіодними лампами, і забезпечують відмінну якість світла. Завдяки терміну служби 25 000 годин вони зменшують витрати на обслуговування.

Переваги

  • Енергозбереження, на 30% менше енергії порівняно зі стандартною світлодіодною лампою-свічкою та лампою-кулею Philips

  • Дуже довгий термін служби, що зменшує потребу в заміні

Характеристики

  • Успадкований дизайн із класичними формами

  • Ідеальна посадка та високоякісна обробка

Застосування

  • Застосування вдома
  • Готелі: ресторани та готелі

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet MASTER GLASS LED candles and lusters uk_UA pdf 441.1 kB

Вигляд

Family-Photographs-MASTER GLASS LED candles and lusters
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-MASTER GLASS LED candles and lusters
Кілька об‘єктів - Software Plugins