Philips MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

Опис виробу

MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Код замовлення: 929003012282
Повний код замовлення: 871951444941100

Технічні характеристики

Розташування виводів
E14
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003012282 pdf 66.6 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003012282 uk_UA pdf 565.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003012282_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003012282_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G IES 2.8 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB