Philips MASTER, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Опис виробу

MASTER, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Код замовлення: 929003071302
Повний код замовлення: 871951447771100

Технічні характеристики

Розташування виводів
E14
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003071302 pdf 68.1 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003071302 uk_UA pdf 564.0 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003071302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003071302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G IES 2.7 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB