Philips MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло

MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G

Опис виробу

MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Код замовлення: 929003014382
Повний код замовлення: 871951444965700

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003014382 pdf 66.9 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003014382 uk_UA pdf 595.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003014382_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003014382_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G IES 2.7 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB