Philips MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло

MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Опис виробу

MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Код замовлення: 929003013982
Повний код замовлення: 871951444957200

Технічні характеристики

Розташування виводів
E14
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003013982 pdf 67.2 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003013982 uk_UA pdf 578.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003013982_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003013982_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G IES 2.7 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB