Україна - Українська

Philips CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик

CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002973302
Повний код замовлення: 871951431308800

Технічні характеристики

Розташування виводів
E14
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002973302 pdf 67.2 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002973302 uk_UA pdf 573.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002973302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002973302_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR IES 1.8 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB