Philips CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR
Опис виробу
CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Пластик, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- E14
- Номінальний термін служби
- 15 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 50 000
- Технології освітлення
- LEDbulb
- Гарантійний період
- 2 років