Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG
Опис виробу
CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- E27
- Номінальний термін служби
- 15 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 20 000
- Технології освітлення
- LEDbulb
- Еталон вимірювання потоку
- Sphere
- Гарантійний період
- 2 років