Україна - Українська

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002028592
Повний код замовлення: 871951434756400

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    E14
  • Номінальний термін служби
    15 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    20 000
  • Технології освітлення
    LEDbulb
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    2 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002028592 uk_UA pdf 833.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002028592_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-929002028592_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG ies 2.3 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB