Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002028192
Повний код замовлення: 871951434748900

Технічні характеристики

Розташування виводів
E14
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002028192 uk_UA pdf 580.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002028192_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002028192_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG ies 2.3 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB