Philips CorePro, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло
CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG
Опис виробу
CorePro, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 113.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- E14
- Номінальний термін служби
- 15 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 20 000
- Технології освітлення
- LEDbulb
- Еталон вимірювання потоку
- Sphere
- Гарантійний період
- 2 років