Україна - Українська

Philips MASTER Value, LEDbulb, G93, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

MAS VLE LEDBulbD4-25WE27 G93GOLD SP G

Опис виробу

MASTER Value, LEDbulb, G93, 25 W, E27, 1800 K, 250 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 62 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002983002
Повний код замовлення: 871951438548100

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Технології освітлення
LEDbulb
Гарантійний період
2.5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002983002 uk_UA pdf 766.1 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002983002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002983002_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Master-Value-Decorative-LED-bulbs-COMF-7033821-Ref-929002982902 pdf 668.7 kB