Philips MASTER Value Decorative LED bulbs

Для оптимального поєднання вартості та продуктивності

Вироби

Виріб Порівняти
4
250
1800
E27

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Нова колекція декоративних світлодіодних ламп MASTER Value перетворить будь-який будинок. Декоративні світлодіодні лампи ідеально пасують для проєктів декоративного освітлення, вони пропонують ідеальне поєднання (теплого) білого світла та мінімалістичного освітлення. Завдяки дуже довгому терміну служби, енергозбереженню до 90%, відсутності мерехтіння та миттєвому досягненню повної яскравості, ви можете насолоджуватися м’яким і рівномірно розподіленим світлом. А завдяки світлодіодним лампам з регульованою яскравістю ви можете збільшити чи зменшити його відповідно до свого настрою. Отже, ви можете створити гостинну гармонію у вашому просторі за допомогою декоративних світлодіодних ламп, які сяють модним і стильним шармом.

Переваги

  • Близько 90% енергозбереження порівняно зі звичайними декоративними лампами

  • Дуже довгий термін служби, що зменшує потребу в замінах

Характеристики

  • Ідеальна посадка та високоякісна обробка

  • Дуже хороша якість світла з гарною кольоропередачею (CRI>80)

Застосування

  • Житлові будинки
  • Готелі

Файли