Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 година (-н), Скло

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE

Опис виробу

MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 година (-н), Скло, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003623302
Повний код замовлення: 872016918841900

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    E27
  • Номінальний термін служби
    50 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LEDbulb
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    5 років

Файли