Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 година (-н), Скло

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE

Опис виробу

MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 година (-н), Скло, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003622702
Повний код замовлення: 872016918829700

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
500 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003622702 pdf 66.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003622702 uk_UA pdf 598.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003622702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003622702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE IES 2.3 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB