Ці скляні світлодіодні лампи MASTER з ниткою розжарювання, що мають класичний дизайн, поєднують у собі знайомі форми скляних світлодіодних ламп розжарювання з перевагами довговічної світлодіодної технології. Ці скляні світлодіодні лампи ідеально пасують для створення затишної атмосфери в приміщенні та забезпечують чудову якість світла. Скляні лампи MASTER можна регулювати для різних рівнів світлового потоку та колірних температур (скляні світлодіодні лампи з регулюванням яскравості). Вони також забезпечують значне енергозбереження, споживаючи на 30% менше енергії порівняно зі звичайними світлодіодними лампами. Завдяки терміну служби 25 000 годин, ці скляні світлодіодні лампи з можливістю затухання також знижують витрати на обслуговування.
Економить 30% електроенергії порівняно зі стандартними світлодіодними лампами Philips
Дуже довгий термін служби, що зменшує потребу в замінах
Успадкований дизайн із класичними формами
Ідеальна посадка та високоякісна обробка