Доступно онлайн
Популярні завантаження
Опис виробу
LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 година (-н), Скло, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9
Код замовлення:
929003799202
Повний код замовлення:
872016931109100