Україна - Українська

Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G

Опис виробу

MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 година (-н), Скло, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Код замовлення: 929003009982
Повний код замовлення: 871951444967100

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003009982 pdf 67.1 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003009982 uk_UA pdf 864.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003009982_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003009982_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G IES 2.8 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MAS-LEDBulb-DT3.4-40W-E27-927A60CL-G-929003009982 pdf 619.3 kB