Україна - Українська

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, B22, 3000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Пластик

CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 B22 930

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, B22, 3000 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Пластик, 100 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003544602
Повний код замовлення: 871951432976800

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    B22
  • Номінальний термін служби
    15 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LEDbulb
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    2 років

Файли

Сім'я

Виріб