Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Пластик

CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Пластик, 95 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003544102
Повний код замовлення: 871951447514400

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003544102 pdf 66.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003544102 uk_UA pdf 300.0 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003544102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003544102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927 IES 5.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB