Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Пластик

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Пластик, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003542602
Повний код замовлення: 871951432956000

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003542602 pdf 67.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003542602 uk_UA pdf 298.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003542602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003542602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930 IES 5.5 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB