Philips CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Пластик

CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Пластик, 121.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.1

Код замовлення: 929003004102
Повний код замовлення: 871951432970600

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003004102 pdf 67.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003004102 uk_UA pdf 297.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003004102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003004102_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940 IES 616 B

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB