Україна - Українська

Philips CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Пластик

CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 година (-н), Пластик, 117 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003003702
Повний код замовлення: 871951447520500

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003003702 pdf 66.1 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003003702 uk_UA pdf 297.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003003702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003003702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927 IES 2.9 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB