Для повсякденного освітлення CorePro LED поєднує звичні форми класичних ламп розжарювання з перевагами довговічної світлодіодної технології
Ці світлодіодні філаментні лампи, що мають класичний дизайн, поєднують у собі знайомі форми класичних ламп розжарювання з перевагами довговічної світлодіодної технології. Дуже простий вибір для людей, які шукають модернізовану світлодіодну заміну, ці світлодіодні лампи CorePro з високим світловим потоком забезпечують 90 % енергозбереження порівняно зі звичайними лампами розжарювання. Лампи CorePro Glass LED забезпечують чудову якість світла у вінтажному стилі. Освітлення CorePro LED з терміном служби 15 000 год для зменшення витрат на обслуговування.
Заощаджує 30 % електроенергії порівняно зі стандартними світлодіодними лампами Philips
Дуже довгий строк служби, що зменшує потребу в замінах
традиційний дизайн із класичними формами
ідеальна відповідність і високоякісна обробка