Україна - Українська

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002025492
Повний код замовлення: 871951434712000

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002025402 pdf 66.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002025492 uk_UA pdf 586.1 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002025492_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002025492_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG ies 2.3 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB