Україна - Українська

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG

Опис виробу

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 година (-н), Скло, 144 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929002026192
Повний код замовлення: 871951434714400

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
20 000
Технології освітлення
LEDbulb
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
2 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929002026102 pdf 67.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929002026192 uk_UA pdf 589.7 kB

Вигляд

Product-Photographs-929002026192_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929002026192_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG ies 2.2 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB